Peru
Sistema de identificación ID 15 en un palé de piezas en el sistema de transferencia TS 2plus Transfer System

Sepa dónde ir con los sistemas RFID de Rexroth

Flujo de información fiable y seguro

Catálogo en línea

COMUNICACIÓN DE DATOS SEGURA Y FIABLE
con las soluciones RFID de Rexroth

Los sistemas RFID garantizan el flujo de información que acompaña a las mercancías en las líneas de montaje. Los datos relacionados con los objetos permiten el control específico de los pasos del proceso y de la elaboración, así como la transferencia de entrada y salida de los palés de piezas de trabajo en función del tipo o de la variante durante la producción de variantes de productos en sistemas de montaje flexibles y ramificados. Al documentar todos los pasos del proceso y los datos de producción, también es posible la trazabilidad cuando se producen errores.

Todos los sistemas RFID de Rexroth son sistemas de lectura/escritura y admiten buses de campo comunes. Se adaptan perfectamente a los sistemas de transporte Rexroth.


Sistemas RFID hechos para nuestros sistemas de transporte

Vista completa de un sistema de transporte de Bosch Rexroth denominado TS 1 Transfer System

TS 1 Transfer System

Categoría de peso: 0-3 kg. Tamaños de palés de piezas de trabajo de 80 x 80 a 160 x 160 mm.

Vista completa de un sistema de transporte de Bosch Rexroth denominado TS 2plus Transfer System

TS 2plus Transfer System

Categoría de peso: 0-240 kg. Tamaños de palés de piezas de trabajo de 160 x 160 a 1.200 x 1.200 mm.

Transportador de rodillos del sistema de transferencia Bosch Rexroth TS 5 Transfer System

TS 5 Transfer System

Categoría de peso: 0-400 kg. Tamaños de palés de piezas de trabajo de 455 x 455 a 1.040 x 845 mm.

Vista detallada del sistema de transporte VarioFlow de Bosch Rexroth

VarioFlow plus

Sistema transportador de cadena para el transporte horizontal y vertical de productos y piezas de trabajo.

Resumen de productos Sistemas RFID

Etiqueta RFID de Bosch Rexroth del sistema de identificación ID 15 en un sistema de transporte TS 2plus

Sistema RFID, ID 200

Con ID 200, las soluciones RFID pueden almacenar datos tanto de forma centralizada como descentralizada. El uso de frecuencias y protocolos de transmisión estandarizados permite el uso de etiquetas de datos disponibles en el mercado.

Con ID 200, las soluciones RFID pueden almacenar datos tanto de forma centralizada como descentralizada. El uso de frecuencias y protocolos de transmisión estandarizados permite el uso de etiquetas de datos disponibles en el mercado. Además, es modular y fácil de instalar.


Características principales

  • Interfaces: PROFIBUS DP, Modbus/TCP, EtherNet/IP, ProfiNet, TCP/IP, RS232
  • Capacidad máxima de memoria: 2 KB
  • Distancia máxima de lectura: 35 mm

Información sobre el pedido
Información sobre el pedido
Etiqueta RFID de Bosch Rexroth del sistema de identificación ID 200 en un sistema de transporte TS 2plus

Sistema RFID, ID 15

El sistema de identificación Rexroth ID 15 permite el control específico de los palés de piezas a las zonas de trabajo correspondientes.

Con su tamaño compacto, el ID 15 es perfecto para sistemas pequeños y para el almacenamiento central de datos. A diferencia de otros sistemas comparables, el ID 15 también puede identificar las piezas de trabajo que pasan o las etiquetas de datos, con total fiabilidad y a una velocidad de hasta 20 m/min.


Características principales

  • Interfaces: AS-i-Bus
  • Capacidad máxima de memoria: 15 Bit
  • Distancia máxima de lectura: 20 mm

Información sobre el pedido
Información sobre el pedido

Más información sobre la producción inteligente

Hoy en día los datos son la clave para una producción eficiente. Pero para garantizar su valor debe ser preciso, evaluado y transparente. Descubra cómo realizarlo.

Ir a ACTIVE Cockpit